Socles AX
-
Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour coffrets électriques AX
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
-
Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour coffrets électriques AX
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 100 mm pour coffrets électriques AX et AX IT
Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal aux points de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique.
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 200 mm pour coffrets électriques AX
Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal au point de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique.
-
Patte d'ancrage au sol pour socle VX, socle AX et socle complet
Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires. Pour vis jusqu'au Ø 12 mm.