Boîtiers et coffrets
-
Boîtier de jonction KX Acier inoxydable
Le boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.
-
Coffrets électriques KX Acier inoxydable
Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.
-
Coffrets Bus KX Acier inoxydable
Le coffret Bus KX en acier inoxydable offre une bonne accessibilité grâce aux charnières à 180° d'origine et dispose d'un indice de protection élevé IP66.
-
Boîtes de raccordement JB 316 stainless steel
The JB enclosure offers protection for dense wiring and sensitive small instruments. These hinged cover junction boxes combine the advantages of the AE and KL series at an economical cost. Features include 180 degree hinge and slotted insert quarter turn latch. Foamed-in-place gasket and a knife-edge perimeter add extra protection.
-
Boîtes de raccordement JB 304 stainless steel
The JB enclosure offers protection for dense wiring and sensitive small instruments. These hinged cover junction boxes combine the advantages of the AE and KL series at an economical cost. Features include 180 degree hinge and slotted insert quarter turn latch. Foamed-in-place gasket and a knife-edge perimeter add extra protection.
-
Boîtiers de jonction KL Acier inoxydable
Boîtiers de jonction en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304). Indice de protection IP 66.
-
Coffrets Bus BG Acier inoxydable
Coffrets bus en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), y compris charnière à 180°. Indice de protection IP 66.
-
Coffrets pour boutons poussoirs PB Acier inoxydable
The NEMA rated PB series pushbutton box enclosure is designed for indoor use to house pushbuttons, selector switches, and pilot lights. This enclosure protects equipment from dirt, dust, sprayed water, oil, and coolants.
-
Coffrets pour boutons poussoirs PB très grand
The NEMA rated PB series pushbutton box enclosure is designed for indoor use to house pushbuttons, selector switches, and pilot lights. This enclosure protects equipment from dirt, dust, sprayed water, oil, and coolants.