Bras porteurs
-
Bras porteurs CP 40 en acier
Bras porteur CP 40 en acier pour des charges statiques jusqu'à 400 N.
-
Bras porteurs CP 40 en acier inoxydable
Bras porteur CP 40 en acier inoxydable, pour des charges statiques jusqu'à 400 N. Indice de protection élevé et possibilité d'ajustement intégrée.
-
Bras porteurs CP 60
Charge avec un porte-à-faux de 1 m = 600 N. Les bras porteurs CP 60 peuvent être associés aux bras porteurs CP 120.
-
Bras porteurs CP 120
Charge avec un porte-à-faux de 1 m = 1200 N. Les bras porteurs CP 120 peuvent être associés aux bras porteurs CP 60.
-
Bras porteurs CP 180
Charge avec un porte-à-faux de 1 m = 1800 N. Les pièces de jonction des bras porteurs CP 120 sont nécessaires pour le raccordement vertical au tableau de commande.
-
Profilé porteur, réglable en hauteur pour bras porteurs
Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les composants du bras porteur CP 120 côté mur et selon le modèle soit sur le bras porteur CP 60 soit CP 120 côté coffret.
-
Adaptateurs entre bras porteurs
Adaptateur pour le changement de modèle au sein d'un bras porteur.
-
Adaptateurs pour des panneaux d'autres fournisseurs
Adaptateurs pour le montage de panneaux d'autres fournisseurs sur les bras porteurs de Rittal.