Systèmes de poignées pour armoire
-
Poignées, électromagnétiques pour CMC III et interface IoT
Poignées à intégrer dans différents systèmes d'armoires.
-
Poignée Confort AX
La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.
-
Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW
La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la poignée par encliquetage.
-
Adaptateurs de poignée pour poignée confort
La poignée compense le biseautage du design du profilé de la porte pour permettre le montage de la poignée Confort.
-
Poignée de sécurité codées
Possibilité d'accès souple grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé.
-
Verrouillage de porte secondaire pour armoires électriques juxtaposables TS
Pour un maniement optimal de la porte secondaire de l'extérieur, lorsque la poignée intérieure est difficile d'accès à cause d'un cadre pivotant ou d'équipements 19".
-
Mini-poignée Confort pour EL en 3 parties
Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage et pour le montage des serrures demi-cylindre du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-pression.
-
Poignée Ergoform-S
Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.
-
Boutons-verrous en plastique
Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
-
Poignée en T
Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure.
-
Poignées de porte
Poignée en L à 3 points de fermeture pour les armoires WM en acier au carbone.
-
Poignées de porte Acier inoxydable
Poignée en L à 3 points de fermeture pour l'armoire WM en acier inoxydable.