Habillage électrique
-
Boîtiers et coffrets
Boîtiers électriques disponibles sous différentes versions : boîtiers en polycarbonate PK, boîtiers en fonte d'aluminium GA, boîtiers électriques KX en tôle d'acier avec ou sans plaque passe-câbles, coffrets électriques et coffrets Bus. Les coffrets muraux répondent aux exigences les plus élevées en matière de protection des composants électriques pour de petites applications de commande. Indice de protection jusqu'à IP66.
-
Coffrets électriques
Armoires et coffrets compacts disponibles sous différentes verisons : coffrets électriques AX, coffrets électriques en plastique AX et armoires életriques monobloc SE. Utilisations extrêmement polyvalentes pour les applications de commande avec un encombrement moyen. Respectent les exigences les plus élevées en matière de protection contre la corrosion et indice de protection jusqu'à IP 66. Les coffrets muraux offrent un équipement intérieur aisé et une introduction flexible des câbles.
-
Armoires électriques
Les armoires électriques juxtaposables VX25 et TS 8 ainsi que les armoires monobloc SE disposent d'un profilé d'ossature qui a fait l'objet d'études poussées. L'équipement intérieur epeut s'effectuer sur 2 niveaux de montage, ce qui assure une utilisation optimale de l'espace au sein de l'armoire électrique. Les armoires électriques juxtaposables VX25 se caractérisent de plus par un profilé d'ossature totalement symétrique, qui réduit notablement sa complexité permettant une juxtaposition simplifiée et cohérente quelle que soit l'application.
-
Coffrets de sectionneur
The TS 8 Flange Mount Disconnect (FMD) Enclosure is a standard enclosure designed to accept most commercially available operator handles. It’s flexible, modular design is listed UL Type 12 and allows for easy integration into any industrial system
-
Baies 19" IT
Les solutions flexibles de l'ensemble de la gamme proposent la baie appropriée aux exigences personnalisées pour les petites jusqu'aux grandes applications réseaux.
-
Coffrets muraux 19˝ IT
Coffrets 19" compacts pour petites applications réseaux. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.
-
Hygienic Design
Avec certitude plus de propreté avec les coffrets au design hygiénique Spécialement conçus pour les applications dans l'industrie agro-alimentaire. Boîtiers et coffrets électriques, armoires électriques et accessoires en acier inoxydable version Hygienic Design.
-
Acier inoxydable
Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems
-
Special applications/Ex/EMC/earthquakes
Les applications spéciales englobent des armoires et des coffrets dans différents matériaux pour la mise en œuvre dans des zones sismiques ou à risque d'explosion ainsi que des enveloppes conformes aux prescriptions CEM.
-
Baies outdoor
Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les coffrets Toptec CS constituent la solution parfaite pour une implantation en extérieur. La solution avec baie polyvalente est spécialement destinée à la mise en œuvre dans le domaine des télécommunications.
-
Pièces de rechange mécaniques
Pièces détachées d'origine pour les armoires électriques Rittal avec la qualité garantie.