Équipement intérieur

  • Mise à la terre
    Mise à la terre

    Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse.

    Plus

  • Rails de montage
    Rails de montage

    Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

    Plus