Indice de protection maximal et mise en œuvre dans le monde entier car homologuées selon les normes européennes et américaines en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (1.4301) : ossature d'armoire avec porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, base
- Numéro d'article:
- VX 8458000
- Matériau
- Ossature d’armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaque passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée - Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Plaque passe-câbles
Panneau arrière
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Code IK
- IK10
- Nombre de portes
- 1
- Remarque
- Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 2486.400 pour l'équipement intérieur.
- Pour les juxtapositions, il est possible d'utiliser les attaches de juxtaposition standard pour VX25 en conservant l'indice de protection IP 66 / NEMA 4X.
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 129,6 kg
- Poids brut
- 141 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 397,75
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Armoires électriques juxtaposables IP 66 / NEMA 4X, LHP : 800x2000x600 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), avec plaque de montage, en tôle d'acier zinguée, avec une porte à l'avant
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Info sheet
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés