生产

工业 4.0 和自动化带来更佳表现

威图开发有多种用于机械加工、装备和电缆装配的全自动机器,可帮助您以一贯的精度和质量按需加工箱体和控制柜。EPLAN Smart Wiring 则可帮助您以前所未有的便捷程度完成布线。以此方式,通过虚拟原型的数据将所有工作站串联成一个高效、连贯的工程。

威图自动化系统可提供所有的自动化支持,让开关柜制造更便捷、更精确且更可复现,一站式实现理想的工作流程。

切割

数字孪生技术可提供所有钻孔和切割数据,用于为长度可变的组件,例如 DIN 导轨、电缆夹导轨、电缆管道和电缆管道盖进行组装准备。

我们的解决方案

使用Secarex可以最高节省60%

  • 高性能的工具,快速,精确和可靠的操作
  • 与手动切割相比,明显节省时间
  • 标准支持导轨,不需要更改模板
  • 降低您的材料成本
  • 更多关于Secarex切割中心

柜体修改

基于数字孪生应用中的钻孔和铣削数据,数控机床自动对箱体进行调整,并对扁平件进行机械加工。

我们的解决方案

Performex BC最多可节省74%

  • 在钢中工作快8倍,在不锈钢中工作快20倍(与手工加工相比)
  • Performex BC每年生产大约150个机柜,只需约2.5年即可支付费用
  • 编程的车间订单立即可用,可以重复使用,并且易于复制和修改

有关Performex BC的更多信息

  • 生产时间短,加工质量高
  • 快速的投资回报:Performex MT已经从每年100个机柜中获得了回报
  • 在钢中工作快8倍,在不锈钢中工作快20倍(与手工加工相比)

有关Perforex LC 的更多信息

 

  • 生产时间短,加工质量高
  • 快速的投资回报:Performex MT已经从每年100个机柜中获得了回报
  • 在钢中工作快8倍,在不锈钢中工作快20倍(与手工加工相比)

 

有关Perforex MT的更多信息

机械安装

根据设备在数字孪生中的位置,生成 2D 布局,其中包含安装工作所需的所有信息。

 

  •  简化控制柜和控制柜处理的实用解决方案
  • 承重能力高达1.8 t
  • 按照机械指令进行测试

 

  • 让你的数据在透明的基础上为项目参与的每个人提供价值服务。
  • 使用internet浏览器进行查看,以及位置的更改
  • 直接、无纸化的沟通与合作,跨越不同的项目、学科和公司
  • 更多Eplan eVIEW的相关信息

控制柜加工工艺人机工程学解决方案 可移动、可倾斜和(视型号而定)高度可调的组装架

  • 简单,可变附件安装板与快速释放紧固件
  • 独立于电网,不使用时占用最小空间
  • LT 1000仓库及运输台车,方便搬运控制柜
  • 贴标

    设备标签数据直接从数字孪生应用转发到标签打印机上,因此不再需要手动输入、分类和编辑。

    我们的解决方案

    • 通过标准化接口向组件制造商传输数据;s标签打印系统
    • 无需手动输入、排序或处理

    有关EPLAN Electric P8的更多信息

    电缆装配

    在此,数字孪生应用的创建过程主要包括根据机柜内的电路图确定电气连接的最佳敷设路径,并确定每个连接所需的长度。
    结合电路图中有关颜色、直径、材料类型和线端处理的信息,数字孪生可提供手动和全自动装配电线或电缆所需的数据。由于有标准化的接口,因此可以将这些数据直接用于全自动的电缆装配。

    我们的解决方案

    使用接线端子最多可节省80%

    • 每年生产300个或更多外壳时,接线端子将在大约2.5年内自行支付费用
    • 全自动化生产确保了始终如一的高品质
    • 基于弹匣的有线传输

    有关Wire Terminal WT全自动线材加工机的更多信息

    使用半自动化设备实现高达40%节省

    • 提高常规切长、剥边、卷边操作的效率
    • 受益于更快的过程和卓越的重复精度

    关于半自动化机器的更多信息

    布线

    数字孪生应用中的布线信息用于呈现敷设路径和连接的接口状况。
    由于所有信息都是完整的,并且可视化呈现了安装和连接状况,因此可在没有电路图的情况下为控制柜布线。

    我们的解决方案

    使用智能布线实现高达20% 的节省

    • 在100%的数字基础上工作
    • 组合布局、设备、连接方式、连接类型、路由路径直观显示
    • 对于最后的更改,您可以运行一个自动的项目比较来帮助和避免错误
    • 状态信息使得在不同的工作人员之间传递项目变得更容易,并且使得项目监控成为一项简单的任务
    • Magazine-based以线交付
    • EPLAN智能布线更多信息

    检测

    由于有电线、电缆、端子和设备的点对点连接清单,因此可在调试控制柜之前发现潜在的故障。

    我们的解决方案

    • 让你的数据在透明的基础上为项目参与的每个人提供价值服务。
    • 使用internet浏览器进行查看,以及位置的更改
    • 直接、无纸化的沟通与合作,跨越不同的项目、学科和公司

    更多关于Eplan eVIEW的信息

    智能布线最多可节省20%

     

    • 在100%数字化的基础上工作
    • 组件布局、设备、连接、连接类型和布线路径以可理解的方式显示
    • 对于最后一分钟的更改,可以运行自动项目比较,以帮助避免错误
    • 状态信息使得在不同的工作人员之间传递项目变得更容易,并且使项目监控成为一项简单的任务
    • 基于Magezine的有线传输

    有关EPLAN智能布线的更多信息

    汇流条加工

    汇流条加工

    快速、精确且符合人体工程学地弯折、冲压和切割由铜和铝制成的母线。

    布线

    EPLAN智能布线

    面板建筑中手动布线的虚拟助手。从连接点到精确的布线,该软件提供了所有你需要的布线信息——数字形式,如果需要,也可以是3D形式。