充电基础设施

电动汽车方兴未艾:电动汽车的充电基础设施

电动汽车行业发展迅猛。其原因之一,是政府的支持。充电基础设施的普及,有助于缓解目前的里程、基础设施和成本问题。

威图与合作伙伴携手,设计建立充电站所需的核心基础设施元素,并为这些基础设施生产组件,贯穿从发电到充电站温控的整个价值链。

充电基础设施。标准化、安全和快速。

威图开发了面向充电基础设施的箱体、温控和配电产品组合,是建立高性能且安全的充电基础设施的理想合作伙伴。

  • 得益于由箱体(单层和双层)和温控系统组成的巧妙的模块化系统
  • 得益于由高品质材料制成、具有抗紫外线涂层的坚固箱体,防护等级高
  • 得益于精巧的温控方案,为高性能的 350 kW 快速充电站实现最佳温度和恒定的、不受天气影响的热量分配
  • 得益于高能效的威图温控解决方案,可降低 75% 的能耗,并通过多电压能力实现最大的灵活性
  • 得益于面向未来的智能服务方案,提高设备可用性和服务效率

SBRS GmbH

无惧风吹日晒

在德国布赖斯高地区的弗莱堡,现在全部采用电动公交车,有利于保护环境。SBRS GmbH 采用威图组件建立起巧妙的充电基础设施,确保公交车顺利完成充电。这些组件不仅可以避免充电设施受到天气影响,还能防止人员擅自操作。