世界第一

Blue e+ 冷却单元系列- 世界上最高效的冷却系统。

blue e+的基本原理是什么?

看一下关于这个主题的两个视屏。
blue e+的产品特点 输出功率等级 1600W

户外

钢板

不锈钢

全新!

通过创新性混合技术实现革命性的节能

热管技术。

在下一页中可了解更多关于 Blue e+冷却设备的内容。

面向未来的温控。

  • 借助于速度控制组件制冷输出可实时与制冷需求相匹配
  • 热管用于被动冷却

能效一览。

  • 能效比: 标准KPI
  • 季节能效比: 考虑实际消耗

下载样册

e+原则。

通过混合型技术将能源效率带入一个新阶段。

环境温度高于机柜内部温度

在环境温度和机柜内部温度之间的温差不大时

环境温度低于机柜内部温度



混合型技术:
首创的温控解决方案。
  • 平均节能高达75%
  • 借助于速度控制组件制冷输出可实时与制冷需求相匹配
  • 热管用于被动冷却
  • 保持机柜内部温度恒定
  • 组件保护冷却可延长设备的使用寿命

节能高达 75%

证明节约能力
与领先技术。

性能对照视频

TopTherm Plus

2005

第一个用于纳米涂层和冷凝水收集器的空调。

Blue e

2011

第一个用于EC风机和ECO方式控制的空调。

Blue e+

2015

第一个用于热管和变频制冷循环的空调。

最灵活
兼容多种电压。

一个设备兼容多种电压

兼容多种电压视频

适合世界各地
使用:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

节约成本和储存

  • 一个标准备件型号通用于多款空调
  • 节约仓储和物流成本

多用途
标准安装。

简易安装。

  • 外挂式安装,半嵌式安装和全嵌式安装统一一个安装开孔
  • 多种制冷能力一个标准安装开孔
  • 过滤垫更换简单

快速安装.

  • 空调自带手柄方便运输和安装定位
  • 吊环螺栓方便安装

温控保护
延长寿命

保证机柜内部恒温

物联网接口模块

  • 用于将blue e+冷却装置和blue e+冷水机组链接到客户自己的监控系统、能源管理系统和/或上级系统
  • 分析和参数化
  • 设备数据满足绝大多数标准协议的要求
  • 生成个性化的仪表板和分析结果
  • 安装在顶部导轨或冷却装置本体上


视频开始

参考

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


用于媒体发布

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


用于媒体发布

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


用于媒体发布

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


用于媒体发布