重磅发布 | 威图VX SE独立式机柜,实现化繁为简的无限可能
. 如何化繁为简? 怎样才能安全至上? 还在为不能降低系统成本而烦恼? 最合适的机柜系统只是梦想? 您的不二之选来了——更快、更安全、更简单、兼容性强、拥有丰富多样性的威图VX SE机柜系统,隆重登场!
如何化繁为简?
怎样才能安全至上?
还在为不能降低系统成本而烦恼?
最合适的机柜系统只是梦想?
您的不二之选来了——更快、更安全、更简单、兼容性强、拥有丰富多样性的威图VX SE机柜系统,隆重登场!
您是否遇到过这样的问题?
- 紧凑型箱体的尺寸太小?
- 传统并柜系统技术过于复杂?
威图VX SE系统解决方案,从并柜系统到独立式机柜的转换, 实现更快的订购和组装、更简单的配置和更高的安全性。这将是您智能生产过程中,提高生产率有效的途径。
VX SE机柜系统具有高度灵活性,适用于不同行业的多功能应用,最大程度满足您的应用需求。
机械与工厂工程行业:
由于其高扭转刚度,VX SE机柜系统特别适用于机器和系统(应用静载或在动负载下)。
制药行业
VXSE机柜系统不锈钢-适用于制药行业。侧板、顶板和框架之间没有缝隙,因此不可能有污垢沉积。光滑的表面容易清洗。
食品和饮料行业
卫生要求高的地方。光滑的不锈钢材料(拉丝颗粒400,RA < 0,8 µm),可防止病毒和细菌在深层表面的沉积,高达IP66 /NEMA 4X的高防护等级允许使用强力水射流进行清洗。
建筑技术行业(供暖、空调、通风)
深度为300毫米的VX SE机柜系统为安装空间有限的量身定做的解决方案,结合180度铰链和门锁等配件,使逃生路线保持畅通变得容易。
威图VX SE机柜系统独立式机柜解决方案,让化繁为简焕发无限可能。