数字工作流程.

利用我们的专业知识以及未来工业4.0的高效网络,处于行业前沿地位。通过将价值链中涉及的众多元素进行联网,可以实时获取相关信息,在任何时候使用这些数据都能获得较优的增值流,以此构建我们的价值链框架。

数字工作流程.

工程设计

数据是自动化生产流程的关键。通过虚拟样机提供众多相关信息,为后续的工作流程中实现高效率奠定了基础。为确保在实际应用中可行,Eplan提供了集成的工程设计软件,您可随时从中获得收益

工程设计

系统

1+1>2,系统集成可以将各个产品的功能发挥到最大化。这听起来似乎很简单,但实际上这是一个创新的流程,并不断促使着我们研发更完善的系统解决方案。系统解决方案可为用户提供明确的益处并提高效率,从而帮助我们的客户提高竞争优势

系统

自动化加工

多学科结合深化了数字化概念并创造了更高效率。工程设计工具、标准化系统技术以及自动化加工设备将创造集成价值链。为此,我们优化工厂中的生产流程,打造大规模自动化基础并创造更高的生产能力

自动化加工
高效密封

高效密封

眨眼间,密封件就可以精确定位到所需位置,并可随时拆卸

拉紧力

拉紧力

通过并联方向上的螺钉拉紧并联,实现可靠定位

并联

并联

仅3种并联件即可满足各种情况下的并联要求,选择更容易,装配更简单

灵活并联

灵活并联

可实现前后、左右、上下灵活并联,满足客户各种并联需求

360°

更加
化繁为简

简化且更加一致的并联技术适用于众多应用,降低了复杂性

前往产品
过程效率

过程效率

使用集成卡夹,安装板滑块可以轻松实现免工具拆卸和再次安装,从而使安装板加工过程更简单

额外收益

额外收益

将安装板装入机柜后,安装板滑动轨就可以移除,并可作为冲孔轨再次用于机柜扩装

空间更大

空间更大

使用特殊的安装套件,可使安装板从机柜框架后部安装,从而在深度方向额外增加20mm的安装空间

轻松固定

轻松固定

配合简单可靠的安装板安全扣,实现单人安装和拆卸

数字化

数字化

所有待加工的平板件上都有二维码。简化了全自动化生产流程,并确保货物从接收至完成全程实现数字化监控

360°

更高效
安装便捷

得益于改进的安装套件(包括用于动态载荷),时间更节省,安装更多样,装配更便捷

前往产品
灵活性

灵活性

冲孔导轨配经过优化的固定法兰,只需要简单旋入即可完成安装,便于在空间狭小的情况下安装,甚至可以在后续装入

扩装多样性

扩装多样性

标准冲孔导轨,可用于支撑顶板和侧板,简化工程及装配,同时减轻库存压力

强度

强度

对重型扩装,可在同一高度安装两根冲孔导轨,以此增加内外平面的稳定性和强度

装配便捷

装配便捷

冲孔导轨改装,无法从内部安装时,客户可以更方便的从外部安装冲孔导轨

成本效率

成本效率

水平和垂直方向完全一样的框架型材,确保了标准化冲孔导轨的使用一致性。既确保各项功能,还能减少40%的冲孔导轨种类

稳定性

稳定性

获得专利的专用型材采用设计精巧的几何结构,稳定性高,抗扭性强

安全性

安全性

集成的防雨槽可防止水分在密封处长期聚积

安装平面

安装平面

特殊的C型折边为冲孔导轨创造了额外的外部安装平面

扩装多样性

扩装多样性

连续的方形模数孔支持 M6/M8卡式螺母,从而在型材各个安装面创造更多安装可能性

稳定性

稳定性

带有焊接底框的底座角连接件使其更容易与地板和底座固定,提高稳定性

360°

更多
系统收益

带有25mm模数孔的型材,其对称框架结构使四个面的触达成为可能,更便捷更高效

前往产品
可用高度

可用高度

薄型密封件不会影响摇架或其他部件向外摆动

快速访问

快速访问

创新型连接卡扣可以很容易地重新安装,并可从外部卡装到位而无需移除先前安装的后板

速度更快

速度更快

管状门框内标配的T型头冲孔有助于更快地将电缆引入机柜门。使用普通电缆扎带,即可迅速将电缆固定在机柜门上

简化工作

简化工作

在单人装配时,侧板和后板的定位卡扣使得预固定既省力又完美贴合,便于后续用双手拧紧

装配便捷

装配便捷

创新的侧板连接卡扣让侧板安装更快速

节省时间

节省时间

无需机械改装即可安装180° 铰链或更改门铰链侧,安装时间将大幅减少,每扇门最多可减少30分钟

扩展方式

扩展方式

专用型材采用设计精巧的几何结构,在门内扩装时稳定性高、抗扭性强、灵活度高

威图ePOCKET – 数字电路图盒

威图ePOCKET – 数字电路图盒

使用威图ePOCKET数字电路图盒,可以实时更新您的设备和系统文档。更重要的是,您可以随时随地、通过任何设备直接访问

用时节省

用时节省

简单、免工具的锁具系统(比如舒适型手柄)将必要的安装时间缩短了50%

工作简化

工作简化

借助新型铰链,可非常轻松地挂入和拆卸门,无需任何工具,因此省去了以前需要单独解锁和锁定铰链销的步骤

灵活性

灵活性

在将冷却装置安装到柜门中时,能够根据需要更换主门和旁边配对门的固定器,从而提高了灵活性,并避免了设备与门之间的碰撞

360°

更加
节省时间

采用巧妙的铰链技术,快速安装和容易更换的锁具系统,无需机械加工,因此灵活性更强、安装更方便、经济效益更高

前往产品
节省时间

节省时间

借助螺钉即可便捷地固定底板,同时还能实现自动电位平衡

方便快捷

方便快捷

直接用螺钉连接底座组件和机柜即可实现自动电位平衡,而不用安装任何接地带

电缆空间

电缆空间

稳定的底板框架上又较大的开孔,便于装配电缆

目标精确

目标精确

底座滑块确保机柜精确定位到底座上,在没有底座的情况下使用时,还能实现IP防护等级和框架防护

工作简化

工作简化

借助标配的带标记的接地点,帮助您实现快速定位,加快工作流程

电缆保护

电缆保护

在机柜下方引入电缆时,没有毛刺的双折边可以避免电缆破损

富于变化

富于变化

将机柜固定在底座或地面时,可以选择借助角连接件中的M12螺纹,或者借助稳定的内部结构

360°

更大
空间利用率

机柜和底座(也包括并联和附件)具备很高的兼容性,因此空间利用率更高,作业更简便,也更节省时间

前往产品

更高
质量数据

基于软件的工程设计简化了工作流程

这款机柜共有两个版本——实物和虚拟。VX25 的高质量数据提高了配置、生产和装配的灵活性。借助“数字孪生”技术,最了解贵公司的人,也就是您自己,就可以完成规划、订购、加工等流程。

VX25

更低
复杂度

更多选择,更高效,更省力

这归功于带有25mm模数孔的型材,其对称框架结构使四个面的触达成为可能——甚至是外部。尽管扩装、安装和并联的方式多种多样,使用起来却非常容易。

VX25

显著
节省时间

性能完善,效率更高

这款机柜特别能节省您的时间。基于优化的快速访问和更便捷的装配方式,VX25在结构上还能实现部分免工具安装。这意味着您的工作流程可以变得更简单、更好、更快、更安全。

VX25

您的数字化设备和系统文档——随时访问,实时更新

使用威图ePOCKET数字电路图盒,可以实时更新您的设备和系统文档。更重要的是,您可以随时随地、通过任何设备直接访问。加快作业各阶段的流程,节省宝贵的时间和金钱。

威图ePOCKET——自动化技术的数字之家 VX25

出奇的简单
VX25装配

视频向您演示了VX25装配有多快速简单 ——让一切变得更快更容易

观看视频

视频&下载

VX25 框架 框架型材使安装毫无障碍
VX25 对称性 水平和垂直方向的框架型材相同
180° 铰链 180° 铰链可减少安装时间
VX25 舒适型手柄 无需工具即可轻松更换舒适型手柄
更换门方向 通过铰链可轻松将门插入和卸下,无需工具
侧板安装十分简便 侧板和背板上有定位辅助,单人即可安装
简单的并联技巧 最多三个并联方案即可覆盖众多并联场景
冲孔导轨安装 深入了解冲孔导轨安装
新型集成式定位辅助 精确的位置指示孔提供快速定位
VX25 并联 VX25 支持从四个侧面进行并联。
安装板定位 使用威图新型 VX25,毫不费力即可将安装板快速轻松地定位在控制柜中
电缆导入 告别杂乱的电缆:简单的电缆管理、安全的电缆固定、额外的电缆布线空间以及通过冲孔导轨进行电缆导入是新型VX25的标准配置
罩盖安装 对于想要保护或覆盖侧面连接器或其他安装件的“新手”来说,新型 VX25 罩盖实现了便捷的安装和操作方式,在这里您可以看到安装是多么容易
19英寸安装角轨 19英寸安装角轨将每个600mm宽的VX25机柜转化为电子机柜。角轨可以直接连接到机柜,或者以25mm间距调整深度
小型摇架 小型摇架是用19”组件进行部分扩装时的理想解决方案。它可以完全自由地放置在机柜高度和深度方向上的25mm 间距冲孔内,并在瞬间安装完毕
带隔板的并联 简化的并联技术更具通用性,适用于众多应用场景,可大大降低复杂性,从而使您获益
摇架安装 借助摇架,可对 19”组件实现完全扩装或部分扩装。它可以任意在深度方向上的25mm间距冲孔内任意调节,左右两侧均可安装。还可以在1200mm宽的机柜中并排安装两个摇架。借助专门的铰链,还能达到180°的打开角度
隔板安装 一个完整的系统由隔板、模件板和适配器以及带门的罩盖组成,用于分隔独立的机柜空间,安装重型连接器

概览
详情

VX25用途广泛,实用灵活。更多信息和链接请浏览此处:

VX25 转换助手

VX25 转换助手

转换助手可让您快速轻松地将TS产品转换为新型的VX产品

了解详情
VX25 产品目录

VX25 产品目录

我们的产品目录中有关于新型大机柜系统的全面信息

了解详情
新的VX底座系统

新的VX底座系统

请自行参阅我们新的VX底座系统

了解详情

联系我们

如有任何关于新型VX25大机柜系统的问题,请联系我们。我们非常乐意为您解答。


感谢您的垂询。

我们将尽快联系您。