液体冷却
-
壁装式空气/水热交换器
用于壁挂式安装或者所有足够大垂直平面上的安装。冷却功率 0.3 kW - 7 kW。防护等级标配为 IP 55。冷却功率 0.65 kW 和 1.2 kW,也可选择 IP 56/59,适用于食品和饮料行业中卫生要求较高的生产区域。
-
-
Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
简易并联的空气/水热交换器位于紧凑型结构的 VX25 或 TS 8 并柜系统中,用于冷却高达 10 kW 的高热量荷载。
-