IT LED 系统灯具 用于 IT 机柜系统和 IT 箱体

商品编号: DK 7859.000

用于为 IT 机柜系统和 IT 机柜提供照明。

商品编号:
DK 7859.000
型式
绝缘防护,内置熔断器 (T2A)
产品描述
用于为网络机柜提供完美照明。
您的获益
可通过门触点开关进行自动或手动开关
整体控制柜中的完美照明
即插即用型快速安装
可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着
可采用配齐插头的连接电缆立即使用
固定时无高度损失
材料
灯具主体:挤压成型铝
灯罩:聚碳酸酯
灯端头:PC-ABS
颜色
箱体:RAL 7016
供货范围
IT LED 系统灯具
磁铁固定套件
固定螺钉
连接方式
通过连接器供电
门位置开关
防护等级
II(防护绝缘隔离)
开关(型号)
整合式,开/关/门位置开关运行
灯具安装类型
用螺钉固定
卡脚固定
磁性安装件
安装可能性
直接在 VX IT/VX SE 型材中拧紧或夹紧
TE 8000,IT 箱体:带磁性安装套件
AX, TP:带磁性安装套件
AX: 带有内部扩装用轨
用于使用符合 CEE 7/16 的欧洲插头和 IEC 320 插头
光通量
600 lm
照明颜色
4000 K(中性白)
说明
即插式连接导线仅可与 IT LED 系统灯具一起使用。
无法串联多个 IT LED 系统灯具
尺寸
宽度: 337 mm
高度: 55 mm
深度: 23 mm
工作温度范围
-20 °C...55 °C
额定工作电压
100 V - 240 V (交流), 50 Hz/60 Hz
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
重量/包装
0.35 kg
税率号
94054990
EAN
4028177817937
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting
认证
UL
声明
符合性声明