- 型号:
- DK 7320530
- 型式
- 访问传感器
- 产品描述
- CMC III 传感器用于监控物理环境,可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
- CMC-TC 传感器安装在机柜框架上。磁性配合件固定粘贴在门上
- 传感器识别磁性配合件是否紧贴在传感器上以及门是否因此关闭。
- 如果没有检测到磁铁且因此门处于打开状态,则显示红色 LED。
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹
- 颜色
- 箱体:透明
- 供货范围
- 传感器
安装板
包括固定件
连接电缆配有插头
桥式插座
安装角支架
包括固定件
- 连接到 CAN 总线上
- 间接通过 CMC III CAN 总线界面
- 接口
- RJ12
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 4
- PU 设备数量(最大)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- 参与数量增加,因为最多可以并联 5 个传感器。但并联传感器只发出一个信号。
- 说明
- 传感器通过一个 CMC III CAN bus 总线与 CMC III 连接。
- 在一个 CMC III 总线传感器上最多可并联 5 个 CMC-TC 进入传感器。
- 测量方法
- 簧片触点,磁性
- 尺寸
- 宽度: 78 mm
高度: 20 mm
深度: 18 mm
- 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.491 kg
- 税率号
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
-
CMC III 门禁传感器,用于连接 CMC III 处理单元,通过 CAN 总线传感器,接口:RJ12,宽×高×深:78×20×18 mm