CMC III PSM 测量母线

型号: DK 7859053

配有单相或三相的一个或两个馈电装置,通过更换插接模块的插接方式进行备份。可选择与 CMC-III 系统一起进行测量。

型号:
DK 7859053
产品描述
测量母线,用于直接连接至 CMC III 系统。测量母线可借助 PSM 安装套件垂直安装在 2000 mm 高的 VX IT、TS IT 或 TS 机柜中。可以分别根据相位和馈电情况显示和监控所有重要电源参数。集成显示屏用于在本地机柜中上现场显示信息。通过 CMC III 系统进行远程管理和网络连接。
您的获益
可模块化扩展系统
用于 16 A 和 32 A 相电流
不同的 PSM 插头模块(插头布局)
可以在运行期间插入 PSM 模块
易于安装
用 CAN-Bus总线直接连接在 CMC III 系统上(RJ 45,2 x 插座)
拓展管理和监控功能(通过 CMC III)
可靠性高,测量精度为 1%
高能效电气设计 - 自身能耗少
高品质铝箱体,可灵活安装
通过 CMC III 系统供电 (24 V DC)
最多可在一个 CMC III 处理单元上连接 8 个系统
最多可在一个 CMC III 紧装式处理单元上连接 4 个系统
材料
铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
连接电缆长度
3 m
接线方式
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
数量
1
每个供电电源的相数
1~
输入电压
230 V, 50/60 Hz
额定电流(最大)
32 A
模块槽(最大)
6
准则
低电压指令 2014/35/EU
EMC 指令 2014/30/EG
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
标准
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
电压 V,电流 A,频率 Hz
有效功率,有效功,视在功率,视在功
功率因数 (cos phi)
零线电流测量/不平衡负载测定
测量各相位和供电电源
适用于
箱体类型: VX IT
TS IT
TS
高度: 2,000 mm
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
包装单元
1 件
净重
5.685 kg
毛重
5.984 kg
税率号
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
产品描述
母线
认证
IEC CB
VDE
资料
说明书
数据页
Visio Shapes
技术系统目录