端子块分配母线 用于负荷控制板区域

型号: SV 9674485

用无钻孔的方式将连接角连接至负荷断路器区的配电母线上。

型号:
SV 9674485
产品描述
用于将角向连接件无钻孔连接到负荷控制板区域的分配母线系统上。
材料
E-Cu
供货范围
包括固定件
适合于母线
宽度: 50, 60 mm
包装单元
1 件
净重
1.94 kg
毛重
2.055 kg
铜成分(kg/件)
1.76
税率号
74198090
EAN
4028177613553
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
接线夹板,用于负荷控制柜垂直母线, W: 50/60 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
基本技术信息
技术细节