RiLineX 并柜连接器 用于母线

型号: RX 9365003

并柜连接器,用于短型并柜套件。

型号:
RX 9365003
材料
上部:钢板,镀锌
接触板:镀锡电解铜材质
尺寸
长度: 45 mm
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
包装单元
3 件
净重
0.564 kg
毛重
0.572 kg
铜成分(kg/件)
0.339
税率号
73269098
ETIM 9
EC002622
产品描述
RX 并柜连接器,用于电解铜 15x5-30x10 mm,长度:45 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
Quick guide
数据页
基本技术信息