RiLineX 连接适配器

型号: RX 9360200

RiLineX连接适配器,用于 60 mm 母线系统,本设备采用卡扣式安装、推入式导线连接,半自动适配 5 至 10 mm 厚的母线。

型号:
RX 9360200
您的获益
支持安装在母线系统上,电缆连接仅需一颗螺丝即可完成
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
Rated current of round conductor
76 A
Rated current of round conductor (UL)
66 A
UL 电气值 (SCCR)
5 kA - 600 V,RMS
35 kA - 480 V,断路器,最大 60 A,DIVQ/7
100 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 100 A,JDDZ/7
导线出线
上/下
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
极数
3 极
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
尺寸
宽度: 26.8 mm
高度: 239.2 mm
深度: 103.3 mm
圆导线连接
1.5 ‐ 16 mm²
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
1.5 ‐ 16 mm²
连接圆导线,细绞线,带 AWG 冷压端头
AWG 16 ‐ AWG 6
圆导线连接,单芯
1.5 ‐ 16 mm²
连接圆导线,单股(AWG 标准)
AWG 16 ‐ AWG 6
圆导线连接,多芯
1.5 ‐ 16 mm²
连接圆导线,多股(AWG 标准)
AWG 16 ‐ AWG 4
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
额定电压
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
过压类别
4
污染等级
3
标准
IEC/EN 61439-1
UL 508
额定峰值电压 Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
7 W
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
工作温度范围
-5 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
包装单元
4 件
净重
1.2 kg
毛重
1.656 kg
税率号
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
产品描述
RX 3 极连接适配器,宽x高:27x240 mm,连接导线最大 16 mm²
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
Quick guide
数据页
基本技术信息