- 型号:
- RX 9361300
- 您的获益
- 支持安装在母线系统上,电缆连接仅需一颗螺丝即可完成
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
- 颜色
- RAL 9005
- Rated current of laminated copper bar
- 1,500 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 1,380 A
- UL 电气值 (SCCR)
- 52.5 kA - 600 V,RMS
- 100 kA - 480 V,断路器,最大 800A,DIVQ/7
- 100 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 2000 A,JDDZ/7
- 导线出线
- 上/下
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 极数
- 1 极
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 尺寸
- 宽度: 72.3 mm
高度: 119.4 mm
深度: 117.4 mm
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 50 x 10 mm
- 适合于母线
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- 额定电压
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 过压类别
- 4
- 污染等级
- 3
- 标准
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- 额定峰值电压 Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.65 kg
- 毛重
- 0.688 kg
- 税率号
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- 产品描述
-
RX 1 极连接适配器,宽x高 72x120 mm,接线区宽x高:50x10 mm