PLS 特种母线 E-Cu

型号: SV 3529000

长度从 495 mm 到 2400 mm。

型号:
SV 3529000
材料
E-Cu
母线厚度
10 mm
横截面
900 mm²
说明
进行个性化剪裁
母线型号
E-Cu 母线
适合于母线系统
PLS 1600
尺寸
长度: 1,095 mm
适用于
宽度: = 1,200 mm
包装单元
3 件
净重
26.58 kg
毛重
26.58 kg
铜成分(kg/件)
8.81
税率号
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV 特种母线 1095mm长
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
基本技术信息
技术细节