隔档 用于 RiLine 母线连接件

商品编号: SV 9340.240

为 3 极 RiLine 母线连接的“馈电电路”遵守符合 UL 508 要求的气隙。

商品编号:
SV 9340.240
产品描述
用于遵守 UL 508 要求的 “馈电回路”的爬电距离。用于母线中心距离为 60 mm 的扁平母线系统以及 PLS 800/1600。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
说明
一个母线连接需要 2 块隔档
包装单元
2 件
净重
0.038 kg
税率号
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
数据页
基本技术信息
Technical Data sheet