- 型号:
- DK 7608510
- 产品描述
- 8 路插座板用于带保护接地触点的插头型号(型号 F,CEE 7/4)。这类插座板可垂直安装在机柜框架上或 482.6 mm (19") 型材的后面。在 482.6 mm (19") 型材上需要多于 2 U 的空间。插座设置成 45°,这样也可以简单使用角型插头。连接电缆存放在插座板的一个接线嵌套内。接线嵌套配有一个单独的盖板和外部接线端子,以便单独接地。
- 材料
- 塑料
- 供货范围
- 连接电缆
固定螺钉
2 块扇形垫片
导电型插入螺母 M6
螺母
- 型式
- 无开关
- 插座
- 12 x CH(型号 J,SEV 1011)
- 尺寸
- 长度: 793 mm
- 连接电缆长度
- 2 m
- 接线电缆(型号)
- H05VV-F3G1.5 配有电缆芯线套管
- 额定工作电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 额定电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 额定电流(最大)
- 10 A
- 安装可能性
- 带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件
- 机柜框架
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.8 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177162709
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604