本产品已停止供应于: 2020年1月30日
- 型号:
- DK 7955911
- 产品描述
- 在一个管理型 PDU 上最多管理连接 3 个 Slave PDU。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器,PDU 能耗极低。所有相提供冗余电源。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。
- 材料
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 85 mm
长度: 1,360 mm - 插座数量和型号
- 24 x C13 / 4 x C19
- 插座
- 24 x IEC 插座 C13
4 x IEC 插座 C19 - 额定电流(最大)
- 32 A
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 1~ - 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 60950-1
- 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: TS IT: ≤ 1,800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6 kg
- 毛重
- 7 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177685482
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- 管理从动型PDU,32A/1P,24XC13,4XC19
- 资料
- 说明书