插座锁 用于 C14 或 C20 插头

型号: DK 7979020

插头锁 C14 和 C20 用于避免意外拔出插头。

型号:
DK 7979020
型式
用于 C14 或 C20 插头
产品描述
通过万用锁锁住插入的 IEC 60 320 C14 或 C20 插头避免无意拔出。锁可调整并且与插头形状相吻合。因此为一般市场通用的连接电缆打造独立于制造商的安全插头连接。
材料
塑料 (PA 12)
颜色
RAL 9005
包装单元
20 件
净重
0.06 kg
毛重
0.084 kg
税率号
39269097
EAN
4028177947344
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
DK connector lock, for locking IEC 60 320 C14/C20 connectors, for PDU/PSM modules with C13/C19 slots, adjustable, RAL 9005