母线支架 用于扁平铜母线

型号: SV 9340050

用于扁平铜母线,最高 800 A。

型号:
SV 9340050
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
额定工作电压
1000 V, 3~
1500 V (直流)
UL 电气值 (SCCR)
14 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 12 x 5/10 mm
22 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 12 x 5/10 mm
25 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm
50 kA - 600 V,支架间距 350 mm,母线 30 x 5/10 mm,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
54 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 30 x 5/10 mm,断路器,最大 600 A,DIVQ/7
65 kA - 480 V,支架间距 250 mm,母线 30 x 5/10 mm,断路器,最大 600 A,DIVQ/7
73 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 30 x 5/10 mm,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
关于订货编号的说明
UL 应用时需使用底槽
极数
3 极
与型号相匹配
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
带内部固定件
母线中心距离
60 mm
适合于母线
12 x 5 - 30 x 10 mm
包装单元
4 件
净重
0.668 kg
毛重
0.72 kg
税率号
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV 母线支架,3 极,60 mm 中心间距,用于母线,宽x高:12×5-30×10 mm,UL 认证
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节