Napájení pro IT systémy Napájecí systémový modul PSM Jedno nebo dvojí napájení s jednou nebo třemi fázemi, redundance díky změně směru zasunutí zásuvkového modulu. Volitelné měření napětí, proudu a spotřeby. Napájecí systémový modul PSM Napájecí lišta PSM Jeden nebo dva napájecí okruhy s jednou nebo třemi fázemi, redundance při změně směru zasunutí zásuvného modulu. Na přání možnost měření v... Jít k produktu Napájecí systémový modul PSM PMS Zero-U Modulární PDU pro prostorově úspornou integraci v pozici Zero-U mezi bočnicí a 19" montážní rovinou u IT rozváděčů o šířce... Jít k produktu Napájecí systémový modul PSM Zásuvkové moduly PSM Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty. Jít k produktu Napájecí systémový modul PSM Měřicí moduly PSM se sběrnicí CAN pro napájecí lišty PSM Měřicí moduly PSM s funkcí vypínání výstupů a měření energie. Dostupné provedení IEC 60320 C13 & C19 a CEE 7/3 (zásuvka s ochranným kontaktem). Jít k produktu Napájecí systémový modul PSM Systémové příslušenství napájení Jít k produktu