Rittal – The System.
Homepage...
Produkty...
Rozvod proudu...
Napájení pro IT systémy...
PMS Zero-U...
Rittal
Kontakt
Kolekce PDFLoginNákupní košík
0
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
RittalFriedhelm Loh Group

PMS Zero-U

Modulární PDU pro prostorově úspornou integraci v pozici Zero-U mezi bočnicí a 19" montážní rovinou u IT rozváděčů o šířce 800 mm.

Obj. č.

Loading...

    Vhodné pro výšku

    Loading...

      Počet

      Loading...

        Fáze pro každé napájení

        Loading...

          Počet slotů modulu (max.)

          Loading...

            Jmenovitý proud (max.)

            Loading...

              Způsob (elektrického) připojení

              Loading...
                Obj. č. Vhodné pro výšku Počet Fáze pro každé napájení Počet slotů modulu (max.) Jmenovitý proud (max.) Způsob (elektrického) připojení
                7859080≥ 2 000 mm23~616 AWago zásuvka X-COM
                7859081≥ 2 000 mm13~616 Afixní/CEE
                7859090≥ 2 000 mm11~532 Afixní/CEE
                Přejít na začátek stránky
                Rittal
                • Produkty
                • Software
                • Řešení
                • Servis a služby
                • Společnost
                • Novinky
                Produkty
                • Stručný přehled všech produktů
                • Rozváděče
                • Rozvod proudu
                • Klimatizace
                • Rittal Automation Systems
                • IT infrastruktura
                • Systémové příslušenství
                • Konfigurátory a software
                • Náhradní díly
                Řešení
                • Průmysl
                • Reference
                • Technologie a trendy
                Právní informace
                • Všeobecné obchodní podmínky
                • Tiráž / Právní informace
                • Ochrana osobních údajů
                • Cookies
                • Kontakt

                2025 © Rittal s.r.o.

                  Vaše nastavení cookies na těchto webových stránkách

                  Tyto webové stránky používají cookies, které jsou nutné pro provoz, poskytují statistická vyhodnocení, která Vám umožňují sdílet obsahy na sociálních sítích nebo zobrazit Vám reklamu dle Vašich zájmů. V závislosti na aktivovaném stupni akceptujte předchozí kliknutím na příslušné tlačítko.
                  Ochrana osobních údajů | Tiráž / Právní informace