- Číslo výrobku:
- SK 3176.000
- Popis výrobku
- Tato mřížka s čelními výstupními otvory je nutná v případě, kdy je ve spodní části skříně pro elektroniku instalován tlačný ventilátor 482,6 mm (19") s příčným prouděním (SK 3144.000/SK 3145.000) a teplý vzduch má vycházet ven v horní části skříně. Mřížka svým vzhledem odpovídá mřížce sacího otvoru tlačného ventilátoru s příčným prouděním. Tyto mřížky se mohou při přirozeném proudění používat také jako čistě vstupní a výstupní mřížky.
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,36 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Výstupní mřížka,při užití