Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9673.508
- Popis výrobku
- K zakrytí průchodu.
- Materiál
- ABS PMMA
- Rozměry
- Šířka: 650 mm
Výška: 223,5 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 2,58 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Příruba pro odděl. plech