Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- SV 9675.230
- Provedení
- Pro systém podružných přípojnic za funkčním prostorem
- Popis výrobku
- Připravené pro připojení propojovacích sad tvaru T.
- Materiál
- E-Cu
- Délka
- 1 350 mm
- Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 10,7 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 10,89
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice PLS1600, L=1350 mm