- Číslo výrobku:
- SV 9342.004
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Jmenovité provozní napětí
- 1000 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 1600, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
- Poznámka k obj. č.
- Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil
- Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
- Provedení držáku přípojnice
- PLS 1600 PLUS
- Počet pólů
- 4 póly
- Vhodné pro přípojnice
- PLS 1600
- S vnitřním upevněním
- ano
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 2,276 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
RL60 PLS 1600 PLUS, 4pólový, bal=4ks