- Číslo výrobku:
- SV 9677.650
- Popis výrobku
- Pro čelní zakrytí otvorů pro kontakty v krycím profilu.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Vhodný pro obj. č.
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 67 mm - Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 0,057 kg
- Číslo celní sazby
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Popis výrobku
- SV COVER STRIPS, PU=2