- Číslo výrobku:
- SV 3455.505
- Výhody
- Bezúdržbové
- Časově úsporná horní montáž
- Svorky s integrovaným držákem štítků
- Univerzální připojení vodičů
- Oblasti použití
- Snadné připojení vodičů k přípojnicím L, N nebo PE v řídicích a distribučních rozváděčích, případně jako připojovací svorka v elektroměrových rozváděčích.
- K montáži na přípojnice E-Cu nebo CUPONAL
- Popis funkce
- Kompletně izolovaná svorka pro připojení vodiče bez použití nářadí
- Uvolnění vodiče díky integrovanému odblokovacímu pinu
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Pro tloušťku přípojnic
- 10 mm
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 0,13 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
-
Nosné lišty C-30/15 pro TS šh=500, 6ks