- Číslo výrobku:
- SV 9666.912
- Popis výrobku
- Pro montáž modulů ISV ve skříních.
- Materiál
- Držák montážní konstrukce: Ocelový plech, pozinkovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem: Ocelový plech, lakovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem, boční: PVC
- Rozsah dodávky
- Držák montážní konstrukce
Ochrana před nebezpečným dotykem
Včetně upevňovacího materiálu
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 12
- Vhodný pro obj. č.
- 9666.916
- 9666.956
- Poznámka k obj. č.
- Dále je nutný montážní profil 9666.712, montážní deska 8612.400
- Vhodné pro
- Šířka: 850 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 400 mm
600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 8,5 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177923294
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
VX Montážní sada (ISV), 3 šířkové jednotky ŠJ (750 mm), 12 U (1800 mm), (ŠxV: 850x2000 mm)