Kryty podstavce, 100 mm, nerez ocel pro systém podstavce VX

Číslo výrobku: VX 8620.070

Kryty podstavce z nerez oceli se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. 100 mm vysoké kryty lze použít také ve 200 mm vysokém podstavci a vzájemně kombinovat.

Číslo výrobku:
VX 8620.070
Popis výrobku
Pro boční ukončení jednoho podstavce a pro zvýšení stability, nebo pro instalaci vnitřního vybavení u řadově spojených podstavců. U podstavců s výškou 200 mm lze volitelně namontovat jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Hloubka: = 400 mm
Type rating podle UL 50E
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Hmotnost/balení
1,59 kg
Balení
2 ks
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177922372
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm, nerez, 1.4301
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu