Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Nabízený nový produkt je vhodný pro bočnici k přišroubování pro VX, VX IT.:
8106260
Závěs pro bočnici TS, šroubovatelnou, ocelový plech
Číslo výrobku: TS 8800.110
Úhel otvírání 180° umožňuje bezproblémový přístup. Montáž lze provádět podle potřeby z vnitřní nebo vnější strany skříně. Zaměňte 3 držáky za závěsy. Stupeň krytí skříně zůstává i navzdory závěsům zachován.
- Číslo výrobku:
- TS 8800.110
- Popis výrobku
- Úhel otvírání 180° umožňuje bezproblémový přístup. Montáž lze provádět podle potřeby z vnitřní nebo vnější strany skříně.
- Výhody
- Stupeň krytí skříně zůstává i navzdory závěsům zachován
- Oblasti použití
- Záměna 3 plochých držáků za závěsy
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Poznámka
- Na tentýž profil skříně lze montovat zároveň závěsy bočnice a dveří jen při použití dveřního závěsu 180°
- Pozor! Bočnice s kloubovými závěsy a bez, jakož i dvířka a zadní stěny musí vždy ležet naproti sobě.
- Na každém vertikálním profilu skříně smí být namontována pouze jedna plocha (závěsy bočnice).
- Balení
- 6 ks
- Hmotnost/balení
- 0,966 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- TS Závěsy pro bočnici, šroubovatelné, ocelový plech
- Dokumentace
- Informační leták