- Číslo výrobku:
- SZ 2416.000
- Popis výrobku
- Na dveře, pro ochranu obsluhy před úrazem elektrickým proudem při zapnutém hlavním vypínači.
- Popis funkce
- Blokování dveří při zapnutém hlavním spínači.
- Připojení (napětí) pouze při zavřených dveřích.
- Monitorování blokovacího magnetu pomocí přídavného spínacího kontaktu.
- Rozsah dodávky
- Blokování
Ovladač
Úhelníkový držák
Upevňovací materiál
- Montážní pokyn
- Pro dvoukřídlé skříně je potřeba pro hlášení „Dveře rozváděčové skříně zavřeny" při překrývajících se křídlech dveří dveřní polohový spínač
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: TS
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 11 VA
Při 60 Hz: 11 VA
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 400 V AC
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 4000 V AC
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,74 kg
- Číslo celní sazby
- 83015000
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
SZ Bezpečnostní blokování, 230 V AC