Produkt končí dnem: 31. 10. 2021
- Číslo výrobku:
- DK 7241.005
- Popis výrobku
- Rozdružovací box 482,6 mm (19") slouží k uložení a upevnění rozdružovacích kazet. Je možno ho namontovat do každého rozváděče s 482,6 mm (19") rovinou a používat jako zakončení trasy optických kabelů, popř. rozváděč optických kabelů. Variabilní uložení kazet umožňuje montáž všech běžných rozdružovacích kazet s ochranou proti deformaci. Zadní oblast rozdružovacího boxu je pro zavádění kabelů kompletně otevřená, jako protiprachová ochrana slouží pryžový svěrný profil. Optické kabely se mohou upevňovat stahovacími pásky nebo kabelovými příchytkami. Rozdružovací box lze v přírubách 482,6 mm (19") plynule posunout do hloubky až 100 mm. Kromě toho je možné jej z přírub 482,6 mm (19") vyjmout ven. Dvě svorky pro odlehčení tahu a kabelové příchytky sloužící k upevnění rezervní délky optických kabelů poskytují řešení jakéhokoli propojení optických kabelů vhodné pro každý systém.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rozdružovací box
Kabelové příchytky
Kryt kazety
Upevňovací příslušenství pro patch panel - Number of splicing cassettes max
- 2
- Poznámka
- Dodává se bez patch panelu a rozdružovacích kazet
- Instalační hloubka
- 302 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,355 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177167049
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Rozdružovač světlovodných