Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 21. 10. 2021
- Číslo výrobku:
- DK 7241.500
- Popis výrobku
- K uložení rozpojovaných optických kabelů bez nutnosti použít spojovací prvky. Na hlavičkách tvaru T na zadní straně lze uchytit kabelové svazky. Pro vedení kabelů a uložení kabelových rezerv v boxu jsou přiloženy 4 samolepicí kabelové příchytky.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Break-out box
Kabelové příchytky
Upevňovací příslušenství pro patch panel - Instalační hloubka
- 250 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,684 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Box na propojení světlo-