- Číslo výrobku:
- DK 7050.035
- Popis výrobku
- K uchycení nosných systémů LSA do 482,6 mm (19˝) montážní roviny.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Hloubka: 98,5 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 1,372 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Montážní sada LSA 2U