- Číslo výrobku:
- AX 2034.010
- Popis výrobku
- Pro montáž malého otočného rámu do kompaktních rozváděčových skříní AX.
- Rozsah dodávky
- 4 upevňovací úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- 1 balení dostačující pro montáž malého otočného rámu
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 600 mm
= 800 mm
- Vhodné pro typ skříně
- AX
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,535 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177938090
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
AX Montážní set, pro montážní sadu pro malý otočný rám, pro AX a KX