- Číslo výrobku:
- VX 5301.333
- Provedení
- jednodílný, s kartáčovou lištou
- Popis výrobku
- Pro cílené zavedení kabelů zespodu.
- Materiál
- Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
- Povrch
- Modulový plech: pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Je nutná kombinace více modulů podlahových plechů ke kompletnímu uzavření podlahy ve skříni VX IT
- Modul podlahového plechu lze zaměnit s jinými podlahovými moduly o hloubce 237,5 mm
- Poznámka
- Moduly podlahového plechu s kartáčovou lištou nevhodné pro použití se stupněm krytí dle IEC 60 529
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,02 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
VX IT podlahový plech, kartáčový vstup, jednodílný, 800x237,5 mm