Produkt končí dnem: 31. 12. 2023
Doporučený alternativní výrobek:
5301348
Moduly podlahových plechů pro zavedení kabelů pro TS, TS IT, VX SE
Číslo výrobku: DK 7825.388
Moduly na plechové podlážky pro zavedení kabelů pro DK-TS, pro použití v podlahovém rámu skříní pro datové sítě. Používají se jako náhrada za existující plechové podlážky pro stejnou hloubku.
- Číslo výrobku:
- DK 7825.388
- Provedení
- Provedení k bočnímu zavedení kabelů s pryžovým upínacím profilem
- Popis výrobku
- Po obou stranách s nastavitelným otvorem a pryžovým upínacím profilem. Dělené provedení umožňuje u podlahového modulu dodatečnou montáž také u již instalovaných kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
Těsnění: polyuretanová pěna, UL 94-HF1 - Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
včetně svorek - Poznámka
- Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Šířka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,62 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK plech podlaha š. 799
- Dokumentace
- Informační leták