Verdens første.

Blue e+ kjøleaggregat – den ultimate effektivitet. Worldwide.

Hva er Blue e+?

Se de to videoene om emnet.
Blue e+ funksjoner Effektklasse 1.600 W

Utendørs

Stålplate

Rustfritt stål

Ny!

En revolusjon innen energieffektivitet gjennom innovativ hybridteknologi.

Heat pipe teknikk.

Les mer på neste side.

Fremtidssikker klimatisering.

  • Aktiv kjølekrets med hastighetsregulerende komponenter for behovsbaseret kjøling
  • Integrert heat pipe for passiv kjøling

Energieffektivitet, en oversikt.

  • Energieffektivitet Ratio: standard KPI
  • Energieffektivitet sesong Ratio: reflekterer faktiske forbruk

Last ned brosjyre (PDF)

e+ prinsippet.

Energieffektivitet gjennom hybridteknologi.

Omgivelsestemperatur er høyere enn temperatur i skapet

Liten forskjell mellom omgivelsestemperatur og temperatur i skapet.

Omgivelsestemperatur lavere enn temperatur i skapet



Hybrid teknologi:
Banebrytende klimakontroll.
  • Gjennomsnittlig energibesparelse på 75%
  • Aktiv kjølekrets med hastighetsregulerende komponenter for behovsbaseret kjøling
  • Integrert heat pipe for passiv kjøling
  • Konstant temperatur inne i skapet
  • Lengre levetid på komponentene takket være komponentvennlig kjøling

Energibesparelser opp til 75%

Bevist besparelsespotensial
med ledende teknologi.

Resultatsammenligning video

TopTherm Plus

2005

De første kjøleaggregatene med nano-belegg og integrert elektrisk kondensatfordamper.

Blue e

2011

De første kjøleaggregatene med EC-vifter og Eco-mode kontroll.

Blue e+

2015

De første kjøleaggregatene med integrert heat pipe og hastighetsregulert kjølekrets.

Maksimal fleksibilitet
med flere spenninger.

En enhet for alle nettspenninger og nettverk.

Multi-spenningskapasitet video

Kan brukes over hele
verden med:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Mindre kompleksitet sparer
krefter og lagringsplass.

  • En standardmodell, reduserer antall reservedeler
  • Lavere lager- og logistikk kostnader

Brukervennlig gjennom
standardmontasje.

Enkel montasje.

  • En versjon for ekstern, delvis innebygd og komplett innebygd.
  • Standardiserte utsparing for flere effektklasser
  • Vedlikeholdsvennlig skifte av filter

Hurtig montering.

  • Håndtak for enkel transport og posisjonering
  • Løfteøyer for enkel montering

Temperaturkontroll beskytter komponenter
og forlenger deres levetid.

Garantert konstant temperatur
inne i kapslingene.

IoT grensesnitt

  • For å koble Blue e+ kjøleaggregat og Blue e+ chillers til kundens egen overvåkning, energiledelse og/eller overordnede systemer
  • Analyse og parametrisering
  • Enhetsdata kan leveres i de fleste standardprotokoller
  • Generer dine egne instrumentpaneler og analyser
  • Festes til topphattskinnen eller til selve kjøleaggregatet


Start video

Referanser

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


Gå til pressemelding

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


Gå til pressemelding

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


Gå til pressemelding

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


Gå til pressemelding