World's first.

Seria najefektywniejszych
klimatyzatorów na świecie.
Blue e+.

Co jest istotą technologii Blue e+?

Obejrzyj nasze filmy.
Cechy Blue e + Klasa mocy 1.600 W

Outdoor

Blacha stalowa

Stal nierdzewna

Nowość

Rewolucyjna efektywność energetyczna dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej.

Technologia „heat pipe”.

Więcej na ten temat na następnej stronie.

Klimatyzacja wyznaczająca nowe standardy.

  • Wyposażone w regulację obrotów komponenty obiegu aktywnego do zoptymalizowanego chłodzenia
  • Zintegrowana technologia „heat pipe” do pasywnego chłodzenia

Efektywność energetyczna w skrócie

  • Współczynnik efektywności energetycznej EER: Wartość efektywności wg norm
  • Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej SEER: Sezonowa wartość efektywności dla rzeczywistego zużycia energii

Broszura do pobrania (PDF)

Generacja e+.

Efektywność energetyczna dzięki technologii hybrydowej.

Temperatura otoczenia wyższa
od temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej

Niewielka różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą wewnętrzną szafy sterowniczej

Temperatura otoczenia niższa od temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej



Technologia hybrydowa:
nowe standardy w klimatyzacji.
  • Średnia oszczędność energii 75%
  • Wyposażone w regulację obrotów komponenty obiegu aktywnego do zoptymalizowanego chłodzenia
  • Zintegrowana technologia „heat pipe” do chłodzenia pasywnego
  • Stała temperatura w szafie sterowniczej
  • Wydłużona żywotność komponentów dzięki chłodzeniu dostosowanemu do potrzeb

Oszczędność energii do 75%

Udokumentowane potencjalne oszczędności
dzięki wiodącym technologiom

Film na temat porównania wydajności

TopTherm Plus

2005

Pierwsze klimatyzatory z nanopowłoką i ze zintegrowanym elektronicznym odparowywaniem kondensatu.

Blue e

2011

Pierwsze klimatyzatory z wentylatorami EC i regulacją Eco Mode.

Blue e+

2015

Pierwsze klimatyzatory ze zintegrowaną technologią heat pipe i regulacją obrotów w obiegu chłodniczym.

Maksymalna elastyczność dzięki
unikalnej możliwości obsługi wielu napięć.

Jedno urządzenie do wszystkich napięć i sieci.

Film na temat obsługi wielu napięć

Zastosowanie na całym
świecie:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Uproszczona konstrukcja
pozwala na jeszcze więcej
wolnej przestrzeni.

  • Brak różnic w urządzeniach i częściach zamiennych
  • Niższe koszty magazynowania i logistyki

Elastyczność dzięki
jednakowemu montażowi.

Łatwiejszy montaż.

  • Wersja do montażu zewnętrznego, częściowo wewnętrznego i całkowicie wewnętrznego
  • Jednolite wycięcia montażowe dla kilku klas wydajności
  • Wygodna wymiana maty filtracyjnej

Szybki montaż.

  • Uchwyt ułatwiający przenoszenie i ustawianie
  • Uchwyty transportowe jako udogodnienie
    montażu

Wydłużona żywotność dzięki
dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu

Zagwarantowanie stałej temperatury
w szafie sterowniczej.

Interfejs IoT

  • Integracja klimatyzatorów i chillerów serii Blue e+ z systemami nadrzędnymi, monitoringiem oraz zarządzania energią
  • Analiza i parametryzacja
  • Obsługa większości standardowych protokołów
  • Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz
  • Mocowanie na szynie zatrzaskowej lub bezpośrednio w klimatyzatorze bądź chillerze


Odtwarzaj video

Referencje

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


Przejdź do informacji prasowych

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


Przejdź do informacji prasowych

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


Przejdź do informacji prasowych

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


Przejdź do informacji prasowych