Världens första.

Blue e+ kylaggregat – den ultimata effektiviteten. Worldwide.

Vad är grunden för Blue e+?

Ta en titt på de två videorna om detta. Blue e+ funktioner Effektklass 1600 W

Utomhus

Stålplåt

Rostfritt stål

Nyhet

En revolution inom energieffektivitet genom innovativ hybridteknik.

Heat pipe teknik.

Läs mer om detta på nästa sida.

Framtidssäker klimatisering.

  • Aktiv kylkrets med varvtalsreglerade komponenter för behovsbaserad kylning
  • Integrerad heat pipe för passiv kylning

Energieffektivitet, en överblick.

  • EER (Energy Efficiency Ration) Standard för energieffektivitet
  • SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) Återspeglar den faktiska förbrukningen under säsongen.

Broschyr för nedladdning (PDF)

e+ Principen.

Energieffektivitet genom hybridteknik.

Omgivningstemperatur över kapslingens inre temperatur

Liten skillnad mellan omgivande temperatur och kapslingens inre temperatur

Omgivningstemperatur under kapslingens interna temperatur



Hybridteknik:
Banbrytande klimatkontroll.
  • Genomsnittlig energibesparing på 75%
  • Aktiv kylkrets med hastighetsreglerade komponenter för behovsbaserad kylning
  • Integrerad heatpipe för passiv kylning
  • Konstant temperatur inuti kapslingen
  • Komponentvänlig kylning för längre livslängd

Energibesparingar upp till 75%

Bevisad besparingspotential
med ledande teknik.

Prestandajämförelse video

TopTherm Plus

2005

De första kylaggregaten med nano-beläggning och integrerad elektrisk kondensatförångare.

Blue e

2011

De första kylaggregaten med EC-fläktar och Eco-mode control.

Blue e+

2015

De första kylaggregaten med integrerad heat pipe och varvtalsreglerad köldmediekrets.

Maximerad mångsidighet
med flera spänningar.

En enhet för alla matningsspänningar och nätverk.

Multi-spänningskapacitets video

Lämplig för global
användning med:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Minskad komplexitet sparar insatser och lagringsutrymme.

  • En standardmodell, reducerat antal reservdelar
  • Lägre lagrings-och logistikkostnader

Användarvänligt genom
standardmontage.

Enkelt montage.

  • En version för extern, partiell intern och komplett inbyggnad
  • Standardiserade installationshålbilder för flera effektklasser
  • Underhållsvänligt utbyte av filtermatta

Snabbt montage.

  • Handtag för enkel transport och positionering
  • Lyftöglor för enkelt montage

Temperaturstyrning skyddar komponenter
och förlänger deras livslängd.

Garanterad konstant temperatur
inuti kapslingarna.

IoT interface

  • För att koppla Blue e+ kylaggregat och Blue e+ Chillers till kundens egna övervakning, energiledning och / eller överordnade system
  • Analys och inställning av parametrar
  • Enhetsdata kan levereras i de flesta standardprotokoll
  • Generera egna instrumentpaneler och analyser
  • Fästs på DIN-skena eller på kylaggregatet


Starta video

Referenser

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


Gå till pressmeddelande

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


Gå till pressmeddelande

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


Gå till pressmeddelande

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


Gå till pressmeddelande