Verdens første.

Blue e+ køleenhed – den ultimative effektivitet. Worldwide.

En revolution inden for energieffektivitet gennem innovativ hybridteknik.

Heat pipe teknik.

Læs mere på næste side.

Fremtidssikker klimateknik.

  • Aktiv kølekreds med hastighedsregulerende elementer for behovsbaseret køling
  • Integreret heat pipe til passiv køling

Energieffektivitet, et overblik.

  • Energieffektivitet Ratio: standard KPI
  • Energieffektivitet efter sæsonratio: afspejler det faktiske forbrug

Download brochure (PDF)

The e+ Principle.

Energieffektivitet gennem hybridteknologi.

Omgivelsestemperaturen er højere end den indre temperatur i indkapslingen

Mindre temperaturforskel imellem omgivelserne og den indre temperatur i indkapslingen

Omgivelsestemperaturen er lavere end den indre temperatur i indkapslingen



Hybridteknologi:
innovativ klimakontrol.
  • Gennemsnitlig energibesparelse på 75%
  • Aktiv kølekreds med hastighedsregulerende elementer for behovsbaseret køling
  • Integreret heat pipe til passiv køling
  • Konstant temperatur inde i indkapslingen
  • Komponentvenlig køling giver længere levetid

Energibesparelser op til 75%

Beregn hvor meget
du kan spare.

Effektivitetsberegner

Bevist besparelsespotentiale
med førende teknik.

Effektsammenligning

TopTherm Plus

2005

De første køleenheder med nano-belægning og integreret elektrisk fordamper.

Blue e

2011

De første køleenheder med EC-ventilator og Eco-mode kontrol.

Blue e+

2015

De første køleenheder med integreret heat pipe og hastighedsreguleret kølekredsløb.

Maximeret alsidighed
med flere spændingsniveauer.

En enhed til alle målespændinger og netværk.

Multi-spændingskapacitets video

Egnet til global
anvendelse med:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Mindre kompleksitet sparer indsats og lagerplads.

  • En standardmodel, reduceret antal af reservedele
  • Lavere lager- og logistikomkostninger

Brugervenlighed gennem
standardmontage.

Nem samling.

  • En version for ekstern, delvis intern og komplet indbygning
  • Standardiserede installationer for flere effektklasser
  • Vedligeholdelsesvenlig udskiftning af filtermåtte

Hurtig samling.

  • Håndtag for enkel transport og positionering
  • Løfteøjer for enkel montage

Temperaturstyring beskytter komponenterne
og forlænger deres levetid.

Garanteret konstant temperatur
indeni indkapslingerne.

Referencer

Bihler:

“Alsidigheden med flere spændinger, som den nye Blue e+ køleenhed har, er naturligvis meget vigtig for os. Det giver os mulighed for yderligere af vores maskiners avendelsesområder og samtidig mindske omkostningerne når det gælder logistik og lager. I fremtiden skal vi ikke længere bekymre os om spændingsvariationer. Dette gør den nye Blue e+ køleenhed til et absolut must have.”
Richard Wagner, Head of Electrical Design and Development, Bihler Som verden sførende systemleverandør for formning svejsning og montageteknik, har virksomheden Otto Bihler Maschinenfabrik stået for innovative maskinsystemer og automatiseringsløsninger i 60 år.

Renault:

“Da vi har testet køleenhederne i vores fabrik, har vi allerede registreret en energibesparelse på 75% ved brug af Blue e+ i forhold til forgængeren Blue e. Det er ikke blot et virkelig flot resultat fra et teknisk perspektiv, det gør også Blue e+ køleenheden til et must i alle økonomiske aspekter.
Stéphane Cottard, Head of Construction and Climate Control, Renault de Cléon Den franske bilproducent med hovedkontor i Cléon med en global arbejdsstyrke på over 100000 medarbejdere gennem sin alliance med Nissan Motors, hvilket er en af de største bilproducenter i verden.

Kapp Niles:

“Jeg blev både overrasket og imponeret over resultaterne. Temperaturens nøjagtighed i den nye Blue e+ køleenhed fra Rittal muliggør betydelig mindskning af den termiske belastning og forlænger dermed automatisk levetiden af vores systemer. Et absolut plus for os indenfor maskinteknologi.”
Alfred Tenner, Head of Department for Measuring and Control Technology, Kapp Werkzeugmaschinen GmbH Med cirka 850 medarbejdere på verdensplan, tilbyder KAPP koncernen innovativ teknologi og systemer til præcis efterbehandling af gear og profiler til krævende kundeapplikationer.

Weisser:

“Den umiddelbare fordel ved den nye Blue e+ køleenhed fra Rittal er det faktum, at vi i fremtiden udpege en enkelt enhed til at dække alle spændinger og frekvenser, der anvendes af vores kunder i hele verden. Koncentrationen af blot et enkelt varenummer for hver effektklasse forenkler lager- og produktdatahåndtering, og sparer derved både tid og omkostninger, gennem hele leveringskæden fra planlægning via indkøb til lager.”
Thorsten Rettich, Managing Director, J.G. Weisser GmbH & Co. KG WEISSER er en global førende producent af multifunktionelle præcisions drejebænke og en af verdens førende leverandører til de store bilfabrikker.