Vi understøtter jer med verdens mest effektive klimareguleringsløsning og Smart Service-koncepter til reduktion af CO₂-aftrykket fra maskiner og anlæg. En Blue e+-køleenhed sparer i gennemsnit 1 ton CO₂ om året. Det svarer til et bøgetræs CO₂-optagelse over 80 år. Rittals produktfamilie Blue e+ tilbyder løsninger til ethvert behov og formål.
Hvad nu hvis? Udforsk jeres muligheder for øget effektivitet og bæredygtighed.
En teknologi der gør en forskel
Bæredygtighed på alle niveauer
Den globalt unikke hybridteknologi sikrer energibesparelser på gennemsnitligt 75 % sammenlignet med konventionelle systemer. Det sikrer en væsentlig reduktion af CO2-aftrykket og yder et vigtigt bidrag til klimaneutralitet. En længere levetid for de installerede komponenter, global anvendelighed og digitale servicetilbud er også med til at sikre bæredygtighed på alle niveauer.
Blue e+ sikrer maksimal effektivitet
Definitionen på effektivitet? Less is more. Eller sagt på en anden måde: Blue e+-køleenheder minimerer omkostningerne og sikrer bedre miljøbeskyttelse.
Revolutionerende energieffektivitet takket være innovativ hybridteknologi:
- To parallelle kølekredsløb, der arbejder hver for sig eller sammen afhængigt af temperaturforskellen.
- Passiv klimaregulering: Kølekredsløb af typen "heat pipe" (leder varmen ud af styretavlen, så snart den omgivende temperatur ligger under den nominelle værdi)
- Aktiv klimaregulering: Kompressorkølekredsløb med hastighedsregulerede komponenter sikrer en behovsstyret køling
Inverterregulering sikrer konstant temperatur i styretavlen og dermed længere levetid på komponenterne.
En teknologi som dokumenterbart giver gennemsnitligt 75 % energibesparelse.
Samme enhed til alle applikationer
Hvis det ikke passer, bliver det så tilpasset? Ikke hos Rittal. Vores Blue e+-løsninger passer altid: Til enhver applikation, enhver placering eller ethvert effektområde.
Maksimal fleksibilitet takket være unik multispændingskapacitet
0,3 kW & 0,5 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz |
1 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 2~, 50/60 Hz |
1,3 kW – 2,6 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
3,8 kW – 5,8 kW | 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
- Global anvendelighed takket være landespecifikke godkendelser og data
- Fleksibel anvendelse takket være et bredt temperaturinterval fra -20 °C til +60 °C (-30 °C til +60 °C for udendørs køleenheder)
Sikkerhed fører til øget bæredygtighed
Ved drift af anlægget er sikkerhed en nøglefaktor – Blue e+ S-køleenheder er maksimalt pålidelige, kræver mindre vedligeholdelse og er hurtigt klar til brug.
- Øget sikkerhed takket være den høje kapslingsklasse IP 55 eller IP 56 for udendørs køleenheder
- Øget sikkerhed takket være standardmæssigt integreret kondensatfordampning allerede fra 0,3 kW
- Øget hastighed takket være korte leveringstider og sikker tilgængelighed for produkter og reservedele verden over (standardprodukter fra lager)
- Øget serviceeffektivitet og bedre serviceprocesser takket være forebyggende vedligeholdelse
Blue e+ er designet således, at den gør dit arbejde så let som muligt.
Du kan koncentrere dig om det væsentlige – problemfri planlægning, drift og montage.
- Hurtigere dimensionering og parameterisering takket være nyttige værktøjer (softwaren Therm, scannings- & service-appen, Quick Finder)
- Mindre planlægningsarbejde takket være ensartede, rektangulære montageudskæringer til alle montagetyper (påbygning, delvis indbygning (fra 1,6 kW) eller fuld indbygning)
- Mindre vedligeholdelsesarbejde takket være let tilgængelighed under vedligeholdelse og service samt enkel komponentudskiftning
- Enklere betjening takket være intelligente grænseflader: NFC-grænseflade til scannings- & service-appen, USB-tilslutning til softwareopdateringer og tjenester, display (op til 1 kW) eller berøringsskærm (fra 1,6 kW), IoT-grænsefladen til fjernovervågning
Vores klimareguleringsløsninger – hører hjemme i alle brancher
Læs mere om den optimale løsning til jeres branche. Individuelle udfordringer resulterer i forskellige branchespecifikke krav. Vores brede portefølje af forskellige køleenheder tilbyder en passende løsning til enhver branche.
NYHED: Endnu mere bæredygtighed, endnu mere effektivitet: Blue e+ S
Lad jer inspirere af de nye "Blue e+ S"-køleenheder i effektklasserne fra 300 – 1000 W: Med et nyt design, intelligente funktioner og endnu hurtigere processer takket være Rittals Smart Service-koncept sikrer de endnu mere klimaneutralitet og reducerer jeres omkostninger.
Produktgalleri
Simply retrofit now!
With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.
Køleenheder i de små effektklasser med den gennemprøvede Blue e+-teknologi tilbyder det globalt set højeste niveau af energieffektivitet. Det fører til en markant reduktion af CO2-aftrykket fra maskiner og anlæg. Et nyt kølemiddel sikrer endvidere en 56 % lavere GWP-værdi. Blue e+ S kommer i et nyt design og med mange smarte funktioner. Du kan også bruge vores konverteringshjælp!
En globalt unik CO2-balance takket være innovativ hybridteknologi. Op til 75 % energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi. Unik multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsskærm. Identisk montageudskæring (påbygning, delvis eller fuld indbygning) til fire effektklasser (1,6 kW – 5,8 kW).
Energieffektive og CO2-besparende vægmonterede køleenheder. Blue e+-kemiudførelse i effektklasserne 1,6 kW til 5,8 kW. Takket være en speciel lakering af komponenterne yder de optimal beskyttelse i aggressive miljøer – især ved applikationer hvor luften kan indeholde svovlsyre som aerosol.
Energieffektive og bæredygtige Blue e+ vægmonterede udendørs køleenheder i effektklasserne 1,5 kW til 5 kW. Takket være den høje kapslingsklasse på IP 56 / UL Type 12/3R/4 og et temperaturinterval fra -30 °C til +60 °C tilbyder de optimal beskyttelse i krævende miljøer. Køleenheden kan monteres på tre måder (påbygning, delvis indbygning og fuld indbygning) for eksempel i Toptec-projektløsninger.
Bæredygtig, fleksibel og kompakt: Blue e+-chillere tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Op til 70 % energibesparelse kan opnås ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og inverterteknologi. Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet gør dem globalt anvendelige. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse.
Sustainability that works best digital
Digitale fordele for et bedre CO2-aftryk
Ved overordnet digital tænkning skabes der mere værdi – Blue e+ køleenheder sørger for endnu mere smidige processer via intelligente apps & tjenester.
Via NFC kan I oprette forbindelse mellem jeres smartphones og køleenheder for at overføre enhedsdata og parametre, eller I kan scanne QR-koden for at få et overblik over alle relevante produktinformationer:
- Hurtigere parameterisering og idriftsætning af jeres køleenheder
- Tidsbesparelser takket være Fast-Copy (kopiering af indstillinger 1:1 til andre køleenheder)
- Oprettelse og afsendelse af servicemeddelelser
- Oprettelse og afsendelse af overvågningslister for tilbehørs- og reservedele
- Bedre overblik over samtlige produktinformationer
- Administration af scannede produkter
IoT-grænsefladen er en central bestanddel af det intelligente netværk af Rittal-køleløsninger eller sensorer til overvågning af fysiske miljøbetingelser. Enheden er udstyret med en bred vifte af grænseflader og protokoller og anvendes til dataindsamling og -overførsel til overordnede IT-systemer eller til systemer for lokal tilstandsovervågning af maskintilstande.
- Mere effektiv takket være optimal integration af køleenheder, Blue e+-chillere og sensorer i Industri 4.0-applikationer
- Hurtigere takket være integreret kommunikation fra sensoren til skyen
- Sikrere takket være opkobling til et overordnet overvågnings- eller energistyringssystem
Referencer og priser
Vi er til for jer.
Har I spørgsmål? Så skriv til os. Vi står klar til at besvare alle jeres spørgsmål om den bæredygtige Blue e+-køleteknologi.