Udendørs styretavler

Sikker opstilling på ethvert område

Er du på udkig efter en udendørs styretavleløsning – hurtig, sikker og bæredygtig?

Sikkerhed for problemfri drift under de mest ugunstige forhold

Robust udendørs styretavle møder intelligent klimaregulering

Det intelligente modulsystem bestående af en styretavle og klimastyringskomponenter giver dig en lang række muligheder ved sammensætning af din individuelle udendørsløsning. Få fordel af det ensartede design med perfekt pasform fra fabrikken inden for 24/48 timer og modtag bekvemt alle produkter fra en og samme leverandør – til ethvert område og alle klimatiske forhold.

Rittal er synonym for topkvalitet, lang levetid og pålidelighed, når det gælder tavlekonstruktion. Det gælder også for udendørssegmentet. Vores mål er at sikre maksimal beskyttelse af elektriske og elektrotekniske komponenter under barske forhold. Uanset om det gælder ekstreme temperaturer, kraftig UV-stråling, aggressive stoffer, høje vindbelastninger, støv eller fugt: et skab fra Rittal modstår permanent de mest ugunstige forhold.

En passende løsning til ethvert miljø

Det er dit valg: Afhængigt af dine behov kan du udvide skabet standardmæssigt, bl.a. med specielle skabsvægge, klimaudstyr, ventilationsriste eller endog opvarmnings- og låsesystemer. Så det passer til din applikation – på ethvert område.

Du kan regne med Rittal og planlægge og drive din applikation med ro i sindet:

  • Hurtigt klar til brug på ethvert område takket være den intelligente kombination af styretavle og klimaregulering
  • Absolut sikker drift takket være robuste styretavler til barske miljøforhold
  • Radikalt reducerede energiomkostninger, optimal tilgængelighed og maksimerede levetider

Udendørs standardløsninger fra Rittal – seks grunde til at de er sikre at opstille.

Vælg blandt et omfattende sortiment af standardmodulprodukter inklusive klimareguleringsløsninger og få fordel af den ukomplicerede og hurtige indkøbsproces takket være serieproduktion. Dermed er du sikret fleksibilitet: Både i dag og fremover.

Få bæredygtig beskyttelse mod hærværk, cyberangreb samt klimaændringer og dermed problemfri drift. De holdbare og robuste skabe er både en sikker og en bæredygtig investering.

Uanset i hvilken klimazone og under hvilke barske forhold din applikation skal køre sikkert, tilbyder det intelligente modulsystem bestående af styretavle og klimastyringskomponenter, varmeelementer, belægninger og netværksmoduler dig altid den rigtige udendørsløsning i temperaturintervallet fra - 30 til +60 grader Celsius.

Produktets langvarige levetid sparer ikke kun omkostninger, men også værdifulde ressourcer. De effektive Blue e+ klimareguleringsløsninger sparer i gennemsnit 75 % energi og dermed CO2.

Reservedele kan nemt bestilles efter behov.

Takket være hurtig levering og problemfri opbygning kan skabet tilbyde beskyttelse med det samme. Modulsystemet er vedligeholdelsesvenligt og nemt at udvide. Dermed bliver driftsafbrydelser praktisk talt elimineret.

Et godt servicenetværk giver dig sikkerhed i den daglige drift, minimerer driftsafbrydelser og øger effektiviteten i tilfælde af fejl. Takket være vores globale servicenetværk kan vi garantere professionel hjælp og hurtige responstider fra vores teknikeres side.

Den rigtige udendørsløsning til enhver branche – som standardprodukt

Er din branche eller virksomhed knyttet til bestemte udendørs lokationer? Måske for at give adgang til ressourcer og dermed sikre effektive indkøbs- eller forarbejdningsprocesser? Eller måske for at kunne tilbyde varer og produkter i dine kunders infrastrukturmiljø?

I begge tilfælde er problemfri drift af anlæggene og faciliteterne under alle tænkelige vejrforhold en forudsætning. Afhængigt af miljø og klimatiske forhold kan dette ofte være en udfordring. For permanent at sikre den kritiske drift og undgå omkostningstunge driftsafbrydelser, skal komponenterne være særligt godt beskyttede. 

Din branche

Procesindustri

Høj anlægstilgængelighed er et must

Da hele processen ofte går i stå, hvis blot én komponent svigter, skal anlæg og udstyr være maksimalt beskyttet. På udendørsområdet er det især de store temperatursvingninger der har betydning.

Forvaltning af vandressourcer

Beskyttelse af kritisk infrastruktur

Branchens driftssikkerhed er af systemrelevant betydning. Til udendørs applikationer skal styretavle og klimareguleringsudstyr udvise lang levetid samt modstandsdygtighed over for aggressive stoffer som f.eks. klor.

Skibsbranchen

Altid i smult vande

Bølgerne går højt inden for skibsbranchen. Om bord på skibe og i havne skal teknologien kunne modstå vandet. Salt, storme, vidt forskellige temperaturer og rystelser udgør yderligere udfordringer for udendørs skabe.

Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur. Standardiseret, sikker og hurtig

Omdrejningspunktet for e-mobilitet er en fintmasket ladeinfrastruktur. Ladestandere skal beskyttes mod korrosion, vejrpåvirkning og hærværk. Backend-systemet kræver også ekstrem høj stabilitet på grund af de tunge indbygninger.

Vedvarende energikilder

Sikkerhed for energiomstillingen

Der er ingen alternativer til vind- og solcelleanlæg. Energiomstillingen er kun mulig ved hjælp af denne miljøvenlige og fremtidsorienterede sektor. Vind og vejr stiller ekstremt høje krav til overflader og klimaregulering.

Elnetteknologi

Infrastruktur – større, stærkere og mere intelligent

Elnettets infrastruktur står over for store udfordringer. På den ene side er efterspørgslen efter elektricitet stigende, og på den anden side er produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder meget mere uregelmæssig. Optimal beskyttelse af...

Energilagringssystemer

Stabil energiforsyning - på alle tidspunkter og alle steder

Energiomstillingen med den uregelmæssige elproduktion fra vedvarende energi samt det stigende strømforbrug kræver lagringssystemer, der er optimalt beskyttet mod vejrpåvirkning og hærværk.

Smart City

Effektiv udformning af byrum

Trafikreguleringssystemer, luftmålingsudstyr, styretavler til trafiklys og mange udendørs applikationer sørger for mere klimavenlige byer, der er værd at leve i. Robuste og holdbare styretavler med hærværksbeskyttelse sørger for, at den intelligente...

Luftfart/lufthavne

Sikkerhed og fleksibilitet, også på jorden

Luftfartsindustrien er præget af turbulens. Udendørs applikationer i lufthavne kræver en særlig stabil konstruktion på grund af de høje vindbelastninger. Samtidig kræves der fleksibilitet for at kunne udbygge og udvide eksisterende systemer.

Telekommunikation

Robuste løsninger giver sikre forbindelser

Hvad enten det drejer sig om telekommunikation, mobilkommunikation eller bredbåndsnetværk, skal infrastrukturløsningerne fungere optimalt og langtidsholdbart, selv under ugunstige vejrforhold. Beskyttelse mod hærværk og uvedkommende adgang er afgørende...

Baneteknik

Sikker transport fra A til B

Jernbanedrift foregår i det fri. På banestrækninger, i tunneler, i signalbokse og på stationer er anlæggene udsat for barske vejrforhold. Hærværk er et andet centralt emne, når det gælder om at beskytte udendørs applikationer.

A broad range of outdoor enclosures for protection against tough and extreme conditions

Der er ikke to ens udendørs applikationer – hvilke krav stiller du

Hvor står din styretavle? Afhængigt af miljøet og den eksisterende beskyttelse har du brug for forskellige robuste skabe, klimareguleringsløsninger, belægninger, varmeelementer, netværkskapacitet og meget mere.
Kravene på udendørsområdet er vidt forskellige:

  • Store temperatursvingninger kræver forskellige aktive og passive klimareguleringsløsninger
  • Fugt, UV-stråling og salt kræver optimal korrosions- og overfladebeskyttelse
  • Beskyttelse mod hærværk og uvedkommende adgang spiller en sikkerhedsrelevant rolle
  • Støjemissioner skal minimeres effektivt ved opstilling i byområder

Definition af opstillingsmiljøet for din applikation i det optimale skab

Vi har defineret en række forskellige opstillingsmiljøer for at hjælpe dig med at vælge den rigtige Rittal-løsning. Fra beskyttede miljøer i lukkede rum, overdækkede rum til offentligt tilgængelige områder, der er udsat for konstant skiftende vejrforhold.

Success Stories

Tritium

E-mobilitet til alle

Rittal-produkternes internationale tilgængelighed og kvalitet var udslagsgivende for ordren. Rittals løsning anvendes blandt andet til at beskytte de følsomme elektriske komponenter i ladestanderne mod miljøpåvirkninger.

SBRS GmbH

Beskyttet mod regn og solskin

I Freiburg/Breisgau kører klimavenlige elbusser rundt. En avanceret opladningsinfrastruktur fra SBRS GmbH med komponenter fra Rittal, der sikrer den bedst mulige beskyttelse mod vind og vejr samt uvedkommende adgang, sørger for optimal opladning af...

Vitens Water Company

Digitalisering af drikkevandsforsyningen

Det største vandværk i Nederlandene "digitaliserer" netværket for at gøre drikkevandsforsyningen endnu mere pålidelig. Komponenterne til indsamling af de nødvendige måledata er placeret i robuste udendørsskabe fra Rittal.

CSP Terminal

Når styretavler skal trodse vind og vejr

Havluft er ikke sundt for elinstallationer. Her kræves der optimal beskyttelse – som regel er det en styretavle, der beskytter de elektrotekniske komponenter sikkert mod miljøpåvirkninger.